evohome Wi-Fi

Sterowanie temperaturą w całym domu za pomocą jednego urządzenia

Inteligentny system strefowego ogrzewania

Dzięki evohome sterujesz ogrzewaniem i kontrolujesz zasób ciepłej wody gdziekolwiek jesteś.

Dzięki łatwemu w obsłudze panelowi sterowania w centralnym module sterującym evohome, możesz wybrać optymalną temperaturę dla każdego pomieszczenia z dowolnego miejsca w domu.

Więcej informacji o sterowaniu strefowym

Strefowe sterowanie ogrzewaniem

<Przebywając w domu chcesz czuć się komfortowo. Evohome zadba o Twój komfort pilnując, aby temperatura w Twoim domu zawsze była optymalna.

Oszczędzaj energię dzięki sterowaniu temperaturą

82% energii zużywanej w domach to energia wydatkowana na podgrzewanie wody użytkowej i ogrzewanie. Dostosowywanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach do indywidualnych potrzeb zwiększa komfort mieszkańców i efektywność wykorzystania energii, co w konsekwencji zmniejsza rachunki za energię.

Wymiana dotychczasowego (tradycyjnego) systemu sterowania na inteligentny system evohome ze sterowaniem strefowym pozwala osiągnąć oszczędności nawet do 40% kosztów ogrzewania Twojego domu.

Get Connected

Gdziekolwiek jesteś: w domu, w pracy czy w drodze, kontroluj temperaturę ogrzewania i zasób ciepłej wody w Twoim domu dzięki możliwości zdalnej zmiany nastawy w dowolnym momencie.

Dowiedz się więcej o aplikacji

Jak kupić

Nasze produkty dostępne są u wybranych dystrybutorów w całej Polsce.

Poznaj opinie ekspertów

Następne Poprzednie

„Innowacyjny, elastyczny system stworzony do dostosowywania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach według indywidualnych potrzeb”.

„Rolls Royce w dziedzinie inteligentnych termostatów”.

„Idealny w inteligentnych systemach grzewczych”.

Dane techniczne