Introductie van de T6 slimme thermostaat 

Mensen vertrouwen al meer dan 100 jaar op Honeywell. Een periode waarin we het weg- en luchtverkeer veiliger hebben gemaakt en meehielpen een man op de maan te zetten. Ook vandaag de dag kunt u vertrouwen op onze innovaties. Met deze slimme thermostaat die zich aanpast aan uw agenda, u helpt om op energie te besparen en uw huis slimmer maakt. Een product dat werd ontwikkeld door een aantal van onze beste engineers. Zodat u de controle kunt nemen over uw wooncomfort. Waar ter wereld u ook bent.

image

Locatiegebaseerde temperatuurregeling (geofencing)

Als de T6 thermostaat met de Honeywell Home app is verbonden, kan met geofencing de temperatuurinstelling van de thermostaat automatisch worden aangepast op basis van de locatie van je smartphone. Zo weet je zeker dat je altijd thuiskomt in een comfortabel huis en je nooit onnodig energie verspilt wanneer je weg bent. 

image

Programmeerbaar, instelbaar, aanpasbaar

Honeywell berijpt dat het leven onvoorspelbaar is. Kies daarom voor een vooraf ingesteld 7-daags programma en wijzig eenvoudig de temperatuurinstelling wanneer plannen wijzigen.

image

Houd contact met thuis

De T6 slimme thermostaat werkt met Apple HomeKit. Zo wordt het nog eenvoudiger om connected apparatuur thuis te bedienen. Nu en in de toekomst.

Neem de controle met de Honeywell Home App

Op het strand. In de lucht. Aan uw bureau. Wees gerust wetende dat u uw T6 Slimme Thermostaat eenvoudig en gemakkelijk kunt bedienen - overal, op elk moment.

  • Om snel aan de slag te gaan, leidt de Honeywell Home app u stap-voor-stap door het eenvoudige installatieproces.
  • Geschikt voor Android en iOS, de app stelt u in staat uw T6 Slimme Thermostaat snel en eenvoudig te regelen, zodat u altijd de controle heeft over uw comfort thuis.
  • Link meerdere smartphones en tablets met uw thermostaat voor het hele gezin.

Download de app

  

Of kom meer te weten over de app:

ONTDEK DE Honeywell Home APP

Slimme functies

Honeywell Home weet hoe lang het duurt om uw huis op de juiste temperatuur te krijgen, zonder giswerk en dat bespaart geld op uw energierekening. Vraag om 21 graden om 7 uur, geen probleem, de T6/T6R regelt het, ongeacht de buitentemperatuur. De intelligente comfortregeling helpt de gewenste temperatuur te behouden wanneer u dat nodig heeft. Zodat uw huis altijd comfortabel en aangenaam is, ongeacht het weer.

Maak thuiskomen comfortabel

De T6 past zich aan uw lifestyle aan door middel van de innovatieve locatiegebaseerde temperatuurinstelling (geofencing). Met deze functie kunt u energie besparen omdat de thermostaat weet wanneer u afwezig bent en wanneer u weer onderweg naar huis bent. Zo weet u zeker dat uw huis bij binnenkomst aangenaam verwarmd is. De geofencing functie garandeert gemoedsrust en optimaal wooncomfort.

Connected Partners

T6 Slimme Thermostaat is compatibel met veel toonaangevende namen op het gebied van smart homes en daar komen iedere dag meer apparaten bij. Onze connected producten werken met spraakherkenning, smartphone apps en slimme apparatuur, zodat u uw connected home snel en efficiënt kunt beheren.

Apple HomeKit

De T6 Slimme Thermostaat werkt met Apple HomeKit. Zo kunt u op efficiënte wijze uw smart home beheren met behulp van Siri, Apple's voice assistant. Met Honeywell en Apple HomeKit regelt u het comfort thuis vanaf uw smartphone of tablet. Nu en in de toekomst.

Apple Watch

Bedien de T6 thermostaat vanaf uw Apple Watch met de Honeywell Home app. Waar u ook bent. Zo heeft u eenvoudig en snel contact met de thermostaat en zorgt u dat op elk moment de juiste temperatuur is ingesteld. Of u nu thuis bent of ver van huis.

Amazon Alexa

Met Amazon Echo geniet u van de overtreffende trap van wooncomfort. De T6 Slimme thermostaat werkt in perfecte harmonie samen met de cloud-gebaseerde voice-assistent, Alexa. Zo kunt u eenvoudig en snel via spraak commando's de temperatuur instellen of de verwarming hoger of lager zetten.

IFTTT

Met IFTTT kunt u de bediening van uw T6 thermostaat automatisch regelen door het creëren van eenvoudige applets. Deze kunnen aan en uit worden gezet en worden gelinked aan meerdere slimme apparaten, waardoor u geniet van flexibiliteit en oneindig veel mogelijkheden.

Google Home

Uw T6 Slimme Thermostaat werkt in perfecte harmonie samen met Google Home en de voice-activated Google Assistant, zodat u de perfecte temperatuur kunt instellen met eenvoudige spraakopdrachten. Begin gewoon met 'Ok Google.'

De T6-reeks

Of je hem nu aan de muur wilt hangen of liever de vrijheid hebt om je thermostaat op de perfecte plek neer te zetten, onze T6-reeks is zo ontworpen dat hij perfect past bij jou én je huis.

T6 slimme thermostaat

De T6 is een thermostaat voor wandmontage en zo ontworpen dat hij perfect opgaat in je huis. Hij kan gemonteerd worden op de plek van je traditionele thermostaat.

T6R draadloze slimme thermostaat

Onze mobiele, losstaande thermostaat kan perfect gebruikt worden op platte oppervlakken. De T6R communiceert draadloos met de ketelmodule (meegeleverd) — het enige wat hij nodig heeft, is stroom.

Hoe te koop

Afhankelijk van waar jij behoefte aan hebt, kun je je slimme T6-thermostaat los aanschaffen of inclusief installatie. Klik op het tabblad voor meer informatie.

Koop je T6-thermostaat voor wandmontage via een van onderstaande verkooppunten.

Staat jouw keuze er niet bij? Klik op de andere tabbladen om de thermostaat inclusief installatie aan te schaffen, of kies voor de draadloze T6R-thermostaat.

Koop je draadloze T6R-thermostaat via een van onderstaande verkooppunten. 

Staat jouw keuze er niet bij? Klik op de andere tabbladen om de thermostaat inclusief installatie aan te schaffen, of kies voor de T6-thermostaat voor wandmontage. 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij de installatie? Laat de installatie dan over aan een van onze geselecteerde productspecialisten.

Help en Support 

— wij zijn er om te helpen

Bij het kiezen, installeren of gebruiken van de T6 of T6R slimme thermostaat helpen onze FAQs, video's en gebruiksvoorschriften u met bruikbare informatie. Of kijk naar onze instructiefilmpjes op Youtube.

LEES MEER

- Lees wat de experts denken -

Productspecificaties Toggle

AANTAL ONDERSTEUNDE ZONES

1

COMBIKETEL ONDERSTEUNING

Ja

OPENTHERM KETEL ONDERSTEUNING

Ja

7-DAAGS PROGRAMMA

Ja, via de Honeywell Home app en thermostaat

INSTALLATIE

T6: Wandmontage
T6R: Vrijstaande draadloze tafelstandaard

VLOERVERWARMING (HYDRAULISCH) ONDERSTEUNING

Ja

BEDIENING VIA SMARTPHONE EN/OF TABLET

Ingebouwde wifi, bedienbaar via Honeywell Home app en Apple HomeKit

DISPLAY

Touch screen bediening, met verlichting