Een app die werkt voor de hele connected woning

Met de Lyric app beheert u vanaf uw smartphone uw connected home. Qua wooncomfort en veiligheid. Met een druk op een toets weet u altijd wat er thuis gebeurt. De app is beschikbaar voor Android en iOS-apparatuur en geeft u totale controle over al uw slimme apparatuur. Waar u ook bent.

Zie het totale product portfolio waar onze app mee werkt, zodat u altijd de controle heeft. Wat er ook gebeurt.

Works With:
C2 WI-FI BEVEILIGINGSCAMERA
C1 WI-FI BEVEILIGINGSCAMERA
T6 SLIMME THERMOSTATEN
image
W1 WI-FI WATERLEKAGE- EN VORSTDETECTOR

Ontdek wat de Lyric app kan

phone screen
phone screen
phone screen
phone screen
phone screen
phone screen

In gebruik nemen gaat snel en simpel omdat de app u stap voor stap door het opstartproces leidt. Het gebruik is net zo eenvoudig door de voorgeconfigureerde schema's en een brede keuze instellingen.

Met de Lyric app kunnen meerdere gebruikers tegelijk via meerdere apparaten de woning beheren. Geef meerdere mensen toegang tot de App, zodat die ook het wooncomfort kunnen bekijken en regelen.

Door gebruik te maken van geofencing technologie, houdt de Lyric app precies bij waar u bent aan de hand van uw locatie. Zo weet de app wanneer u op weg bent naar huis en wordt de verlichting alvast aan gedaan of de verwarming geactiveerd. Precies op de temperatuur die u heeft ingesteld. Gezellige thuiskomst gegarandeerd. Op de C1 en C2 Beveiligingscamera's zijn ook de 'Thuis' en 'Afwezig' modes beschikbaar, zodat de camera automatisch aangaat wanneer u het huis verlaat en uit wanneer u weer thuis komt. Zo volgt de techniek altijd uw ritme.

De Lyric app is net zo flexibel als jij. Zo stel je eenvoudig het comfortprogramma voor de volgende week in en pas je de instellingen makkelijk aan wanneer je agenda wijzigt.

Blijf op de hoogte van eventuele lekkages, vorst- of vochtproblemen in uw huis met de Lyric W1 Wi-Fi waterlekkage en vorstdetector - waar u ook bent.

Onze indoor beveiligingscamera toont u wat er thuis gebeurt. Zodat wanneer er ook maar iets loos is, u direct actie kunt nemen.

image

Download de gratis Lyric app

De Lyric-app is beschikbaar in Google Play en de Apple App Store. Hij werkt op iOS- en Android-smartphones en -tablets.

  

Hulp nodig?
Onze FAQs, video's en gebruiksinstructies geven de informatie die u zoekt.

Support