De slimmere woningbeveiligingscamera die waarschuwt als uw baby huilt


De Lyric C2 Wi-Fi Beveiligingscamera weet het verschil tussen een huilende baby en een rookalarm* en waarschuwt in beide gevallen. Kies de juiste plaats en de 145º breedhoek toont wat thuis gebeurt in 1080p HD en merkt ondertussen andere geluiden en bewegingen op. Zodat u meer ziet en meer hoort.

image

Elk moment vastleggen

Onze camera werkt de klok rond om elk moment in high definition te vangen, zodat u een kristalheldere live stream kunt bekijken van wat er thuis gebeurt - waar u ook bent. En dankzij Honeywell's slimme, betrouwbare techniek start de camera al met opnemen vijf seconden voordat er iets gebeurt. Zo mist u nooit meer een moment.
 

image

Optimale gemoedsrust

Ontwikkeld door de marktleider in woningbeveiliging; de C2 helpt u meer te zien en te horen van de dingen die werkelijk belangrijk zijn. Wanneer het een ongebruikelijke activiteit detecteert, wordt er direct een melding verstuurd naar uw slimme apparatuur. Zodat u het kunt zien en snel kunt stoppen.
 

image

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

Geen ingewikkelde bedrading - gewoon inpluggen. Uw camera kan worden gemonteerd op de muur of het plafond, of gewoon worden neergezet voor grotere flexibiliteit. De Lyric app leidt u door het eenvoudige installatieproces.

KENMERKEN EN VOORDELEN

Intelligente geluidsdetectie

De C2 herkent vele geluiden en weet ze te onderscheiden. Zo wordt u gewaarschuwd wanneer de baby huilt, maar ook wanneer er een compatible rook- of koolmonoxide alarm* wordt getriggerd. U kunt zo direct actie ondernemen.

Geavanceerd nachtzicht

Wanneer het donker is zorgt de geavanceerde nachtzicht modus en het heldere beeld er voor dat u nog steeds alles in de gaten kunt houden tot op 10 meter afstand. Voor nog meer veiligheid, kwaliteit en gemoedsrust.

Breedhoek

Kies de juiste plek met de flexibele montage opties passend bij uw woning en de krachtige 145° breedhoek lens live video stream laat u het grotere geheel zien in haarscherpe 1080p high definition.

Aanpasbare waarschuwingszones

Stel tot vier speciale waarschuwingszones in om de gevoeligheid rondom ramen of deuren te verhogen of juist beweging op de achtergrond te negeren. Denk aan plafondventilatoren of huisdieren. Zo voorkomt u loze alarmen en heeft u een nog betere focus op belangrijke dingen.

Tweeweg audio

De handige tweeweg audiofunctie betekent dat u in contact kunt blijven met thuis. Waar u ook bent. Of nu de kinderen alleen thuis zijn, een indringer wordt gesignaleerd of u de hond uw post op ziet eten. Vertel hem te stoppen. Nu meteen.

Cloud en SD opslag

Gratis ruimte in de cloud zorgt voor een veilige opslag van uw data. Kijk op elk moment een live stream of download clips van de afgelopen 24 uur. De gratis 8GB SD kaart werkt als back-up wanneer er geen Wi-Fi is. Zo kunt u continu veilig monitoren - alle opnames zijn vebeiligd met een geavanceerde 256-bit encryptie.

Geofencing wanneer u thuis of weg van huis bent

De Lyric app gebruikt geofencing technologie om uw locatie te traceren en zo de Thuis en Afwezig modus te activeren. hierdoor gaat de camera automatisch aan gaat wanneer u het huis verlaat en weer uit wanneer u thuiskomt. U kunt de camera ook aan laten wanneer u thuis bent en wilt weten of de baby huilt. Wat u ook kiest, de camera past zich aan uw bewegingen aan.

Flexibele montage en eenvoudige installatie

Installatie is eenvoudig. Zelf wanneer u geen DIY expert bent. De flexibele montageopties op de muur, het plafond of vrijstaand betekenen dat er geen gecompliceerde bedrading nodig is. Steek gewoon de stekker in het stopcontact en verbindt de camera met de Lyric app. Eenvoudiger kan niet.

phone screen
phone screen
phone screen
phone screen

De Lyric app is beschikbaar voor Android en iOS apparatuur. Het is eenvoudig te gebruiken -  creëer eenvoudigweg een account en elke keer dat u daarna inlogt, kunt u de C2 camera bedienen. Op elke plek en op elk moment.

Opstarten kost slechts een paar minuten. Plug de camera gewoonweg in en zet hem aan - de app detecteert de camera en leidt u door het eenvoudige opstartproces zodat u snel kunt starten met monitoren.

Waar u ook bent, u kunt nu uw slimme apparatuur gebruiken om meer te zien en te horen van wat er thuis gebeurt. Wanneer u een melding ontvangt, krijgt u snel een helder beeld van de gebeurtenissen zodat u snel actie kunt ondernemen. En dankzij geofencing activeert of deactiveert de camera zich automatisch afhankelijk van uw locatie.

Tijd om te ontspannen – naast superieure veiligheid en controle komt uw camera ook nog eens met twee jaar garantie. Voor extra gemoedsrust kunt u zelfs nog meer camera's toevoegen om over uw hele woning te waken. Alles perfect werkend met dezelfde Lyric app.

Waar te koop

U kunt de Lyric C2 Wi-Fi Beveiligingscamera online kopen of bij onze goedgekeurde leveranciers.

Waarom laat je de installatie niet aan een productspecialist over? Wij raden je 5 van onze dichtstbijzijnde specialisten aan.

Productspecificaties Toggle

Video resolutie

1080p HD

Geluidsdetectie

Y (20dB gehoordrempel)

Voeding

Input: 100-240V, 50-60Hz Output: Micro USB 5Vdc 2A

Past zich aan op uw locatie

Ja

Bewegingsdetectie

Ja

Wi-Fi

Duale band 2.4/5GHz, 802.11 b/g/n

Afmetingen

75(w) x116(h) x 75(d) mm

Micro SD kaart capaciteit

tot 64 GB SDXC, aanbevolen klasse 10

Beeldbreedte

145º breedhoek beeld

Tweeweg audio

Ja (druk in om te praten)

24/7 live video

Ja

Thuis en afwezig modus

Ja

Live video streaming

Ja

Minimum bandwijdte

2.048 Mbps

Gewicht

Camera & Basis 199.2g Camera alleen 109g

Twee jaar garantie

Ja

Digitale zoom

6x

Nachtzicht

Ja - tot 10m

Slimme mobile notificaties

Ja

Zelf monitorend?

Ja

Cloud video opslag

24 uur gratis (rollend)

Bluetooth low energy

Ja

Video compressie

MPEG-4 (H.264)

Pakket inhoud

Lyric C2 Wi-Fi beveiligingscamera, schroef en muurplug, voeding, 8GB SD kaart, CCTV sticker

Aanpasbare waarschuwingszones

4

Montage mogelijkheden

Muur, plafond of tafelstandaard

256 Bit AES Encryptie

Ja

Beeldkwaliteit

2 MP

Lokale video opslag

Gratis 8GB SD kaart

Intelligente geluidsdetectie

Detecteert rook/koolmonoxide/babygehuil en stuurt melding

Bedrijfstemperatuur

0ºC - 40ºC

Productvergelijk

LYRIC C2

Toggle

INTELLIGENTE GELUIDSDETECTIE Rook & CO alarmen* en babymonitor
DIGITALE ZOOM x6
BREEDHOEK BEELD 145º
VIDEO RESOLUTIE 1080p
NACHTZICHT BEREIK 10m
AANPASBARE WAARSCHUWINGSZONES 4
MONTAGE OPTIES Muur, tafel en plafond montage
GEOFENCING Ja

LYRIC C1

Toggle

INTELLIGENTE GELUIDSDETECTIE Rook & CO alarmen*
DIGITALE ZOOM x5
BREEDHOEK BEELD 135º
VIDEO RESOLUTIE 720p
NACHTZICHT BEREIK 5m
AANPASBARE WAARSCHUWINGSZONES 2
MONTAGE OPTIES Muur en tafel montage
GEOFENCING Ja

*Een volledige lijst van compatibele rook- en koolmonoxide detectors kan worden bekeken in onze FAQ’s op de Lyric C2 Support pagina.

Help en ondersteuning

Bij Honeywell maken we het leven van onze klanten graag eenvoudiger. Daarom ontwikkelen we eenvoudig zelf te installeren producten zoals de nieuwe Lyric C2 Wi-Fi Beveiligingscamera, zelfs wanneer u geen beveiligingsexpert bent. Het instellen van de camera is al net zo eenvoudig dankzij de intuitieve Lyric app. En mocht u toch een vraag hebben, dan is er altijd hulp voorhanden. Bekijk onze selectie helpvolle video's, gebruiksvoorschriften en support artikelen en u heeft het antwoord op uw vraag snel gevonden.

meer weten