Hoe Amazon Echo werkt 

Amazon Echo brengt met spraakcommando's uw connected home naar een hoger niveau. Met de cloud-gebaseerde voice-assistent, Alexa, kunt u uw thermostaat en andere slimme apparatuur bedienen via een draadloze speaker.

Het werkt comfortabel en veilig

Amazon Echo werkt in perfecte harmonie met onze T6, evohome- en Round Connected-thermostaten, onze C1- en C2-wifi-beveiligingscamera's en onze W1 wifi-waterlekkage- en bevriezingsdetector. Zodat u kunt ontspannen, wetend dat uw slimme apparaten volledig gesynchroniseerd zijn voor de ultieme ervaring in thuiscomfort en veiligheid.

KOOP NU

Verbinden met Amazon Alexa

Starten met Amazon Echo is super eenvoudig. Download eerst de Alexa app op uw slimme apparatuur. Zoek daarna "Honeywell" in de skill lijst en u bent klaar. Meer hulp nodig? Klik hieronder voor meer informatie.

ONTDEK MEER

Breng uw wooncomfort naar een hoger niveau

Wilt u controle over uw woning? Vraag Alexa om hulp en u voert direct het bevel. Uw stem kan worden gebruikt om via eenvoudige instructies een thermostaat te regelen of een hele serie apparaten te bedienen. 

Wordt het te warm in de keuken? Zet de verwarming lager met het commando: "Alexa, lower the kitchen temperature by two degrees." 

Hoort u uw baby huilen? Controleer meteen of alles in orde is met het commando: “Alexa, show me John’s room.”

Bezorgd om lekkage in de winter? Ontspan en vraag vanuit je luie stoel wat de temperatuur in de garage is met het commando: “Alexa, what is the temperature of my garage?”

Uw Amazon Echo kan eenvoudig worden beheerd met de gratis Amazon Alexa-app. Gebruik de app om uw systeem in te stellen en uw wooncomfort en veiligheid op afstand te regelen. De vele extra slimme functies maken u het leven nog makkelijker.
 

De Alexa app is compatibel met zowel iOS als Android. Eenmaal gedownload maakt het binnen een paar seconden connectie met uw Amazon Echo. Zo maakt u in 'no time' uw woning nog slimmer door de stemgestuurde commando's. De overtreffende trap van comfort en controle.

De nieuwste Amazon Echo-technologie ondersteunt Apple, Android en Windows, en werkt met meerdere slimme smartphones en tablets. Het werkt ook op uw desktop. Amazon Echo is net zo flexibel en werkt daardoor perfect samen met uw evohome, T6 en Round Connected-thermostaten, C1- en C2-wifi-beveiligingscamera's en W1-wifi-waterlekkage- en bevriezingsdetector.

Wanneer u ondersteuning nodig heeft, helpt de Amazon Echo Customer Support afdeling u graag.

Producten die werken met Amazon Echo