De woningbeveiligingscamera die de klok rond werkt, waar u ook bent.

De C1 Wi-Fi Beveiligingscamera betekent dat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken dat u tijdens uw afwezigheid iets mist. De camera is altijd aan wanneer u weg van huis bent - neemt afwijkende gebeurtenissen op en stelt u op de hoogte bij elke vreemde beweging of herkend geluid. Zodat u het kunt zien en stoppen. 

image

Elk moment vastleggen

Onze camera werkt de klok rond om elk moment in high definition te kunnen vangen. Zo krijgt u een kristalhelder beeld van wat er thuis gebeurt – waar u ook bent. En dankzij Honeywell's beproefde en betrouwbare slimme techniek, start de camera al vijf seconden voordat er een gebeurtenis plaatsvindt met opnemen, zodat u geen moment mist.

image

Complete gemoedsrust

Gemaakt door een wereldleider in woningbeveiliging, de C1 stuurt snel meldingen naar uw slimme apparatuur wanneer er iets ongebruikelijks gebeurt. Zodat u het kunt zien en stoppen.

image

Supereenvoudig te installeren en te gebruiken

Ontworpen met uw behoeften in het achterhoofd – flexibele montage opties, eenvoudig te installeren en makkelijk in gebruik. Plug de camera gewoonweg in, stel hem in via de intuïtieve Lyric app en de camera werkt binnen een paar minuten. Dit product werkt ook met Amazon Alexa – dus u kunt het eenvoudig met uw stem besturen.

Weet wat er thuis gebeurt

Wat er ook in huis gebeurt, binnenkort kun je dit zien in een krachtige 720p high definition. Of het gaat om een indringerof een huisdier dat aan het spelen is, u kunt dit bekijken via uwsmartphone of tablet en direct actie ondernemen.

Kenmerken & Voordelen

Intelligente geluidsdetectie

De C1 herkent specifieke geluiden, zoals bestaande* rook- of koolmonoxide alarmen - en stuurt snel een pushbericht of e-mail naar uw smartphone of tablet. De meest eenvoudige oplossing om te weten of deze kritieke alarmen afgaan tijdens uw afwezigheid.

High Definition breedhoeklens

De C1 geeft een perfecte weergave van de woning. Dus geen mistig scherm of wazige vormen. Geen pan-tilt-zoom. Maar een krachtige 135° breedhoek live video stream met 5x digitale zoom die u toont wat er gebeurt in 720p high definition.

Nachtzicht tot 5m

Beveiliging en veiligheid stoppen niet wanneer de zon ondergaat. De speciale nachtzicht modus van onze camera helpt u een oog te houden op dingen tot vijf meter afstand. Zo geniet u van superieure beveiliging door de klok rond elk moment te vangen.

Twee aanpasbare waarschuwingszones

Geen van ons houdt van valse alarmen. Met de twee aanpasbare waarschuwingszones kunt u ervoor kiezen om beweging op de achtergrond te negeren, denk aan plafondventilatoren. U kunt de zones ook gebruiken om de gevoeligheid rondom belangrijke plaatsen juist te verhogen, zoals bij deuren of ramen.

Tweeweg audio brengt u in contact

U mag uit het zicht zijn, maar kan toch gewoon in contact blijven met familieleden – en die ondeugende huisdieren – met de handige tweeweg audio functie. U kunt dus niet alleen via live stream kijken wat er thuis gebeurt, maar ook praten tegen wie er in huis is.

 

Gratis beveiligde cloud en SD-kaart opslag

In the cloud slaat u gratis uw beelden van de laatste 24 uur op, terwijl de gratis 8GB SD-kaart als back-up functioneert wanneer er geen Wi-Fi is. Zo kan de monitoring altijd doorgaan en worden alle opnames beveiligd met een geavanceerde 256-bit encryptie.

 

Geofencing wanneer u thuis of weg van huis bent 

De Honeywell Home app gebruikt geofencing technologie om uw locatie te traceren en de Thuis en Afwezig modes te activeren. Hierdoor gaat de camera automatisch aan wanneer u het huis verlaat, en weer uit wanneer u thuis komt. Dit betekent dat het altijd is afgestemd met uw locatie.

Eenvoudig in te stellen

U hoeft zich geen zorgen te maken over ingewikkelde bedrading. Plug de camera gewoon in. Uw camera kan op de muur worden gemonteerd of vrijstaand worden geplaatst voor meer flexibiliteit. De Honeywell Home app leidt u stap voor stap door het eenvoudige instelproces.

phone screen
phone screen
phone screen
phone screen

De Honeywell Home app is beschikbaar voor Android en Apple. De app is eenvoudig in gebruik - nadat u eenvoudig een account heeft aangemaakt, kunt u de C1 Wi-Fi Beveiligingscamera vanaf elke plek en op elk moment bedienen.

Opstarten neemt maar een paar minuten in beslag. Plug de camera in en zet hem aan - de app detecteert de camera nu automatisch en leidt u door het simpele instelproces.

Dat is alles – u bent klaar. Waar u ook bent, u kunt nu via uw smartphone of tablet uw woning monitoren en uw woningbeveiliging managen. Op het moment dat u een melding ontvangt, toont de camera u op intelligente wijze de opgenomen videobeelden, zodat u actie kunt nemen.

Net als de veiligheid van uw woning, wordt ook de camera geleverd met een tweejarige garantietermijn. Voor verdere gemoedsrust kunt u meerdere camera's plaatsen om zo de hele woning in de gaten te kunnen houden. Ook meerdere camera's werken perfect samen met de Honeywell Home app. 

Vertel Alexa wat er moet gebeuren in en om het huis

Gebruik Alexa, de cloud-gebaseerde voice-assistent van Amazon Echo, als u thuis bent. Praat er eenvoudigweg mee, vertel het dat u zaken in en om het huis in de gaten wilt houden en Alexa schakelt uw C1-camera in.

Alexa is speciaal ontworpen om naadloos samen te werken met al uw andere slimme technologie. Het is een geweldige manier om u de controle te geven – en om uw huis slimmer te maken, nu en in de toekomst.

MEER WETEN

Waar te koop

De C1 Wi-Fi beveiligingscamera is verkrijgbaar bij de professionele groothandel sanitair en verwarming in heel België.

Help en Support

Wij geloven in het eenvoudiger maken van het leven van onze klanten. Daarom hebben we het eenvoudig gemaakt om zelf de nieuwe C1 Wi-Fi Beveiligingscamera te installeren, zelfs wanneer u geen expert bent. Het instellen en gebruiken van de camera is allebei even simpel, dankzij de intuitive Honeywell Home app – en wanneer u toch nog een vraag heeft, is er altijd hulp beschikbaar. Bekijk onze selectie duidelijke gebruiksvoorschriften en FAQs en u heeft alles binnen een mum van tijd helder.

MEER WETEN

Bekijk productspecificaties Toggle

VIDEO RESOLUTIE

720p HD

BEELDHOEK

135° breedhoek beeld

DIGITALE ZOOM

5x

AANPASBARE WAARSCHUWINGSZONES

2

GELUIDSDETECTIE

Ja (50 dB gehoordrempel)

TWEEWEG AUDIO

Ja (druk in om te spreken)

NACHTZICHT

Ja - tot 5m

MONTAGE MOGELIJKHEDEN

Muurmontage of tafelstandaard

VOEDING

Ingang: 100-240V, 50-60Hz, Uitgang: Micro USB 5V dc 2A

24/7 LIVE VIDEO

Ja

SLIMME MOBIELE NOTIFICATIES

Ja

256-BIT AES ENCRYPTIE

Ja

PAST ZICH AAN OP UW LOCATIE

Ja

THUIS EN AFWEZIG MODES

Ja

ZELF MONITOREND?

Ja

BEELDKWALITEIT

1MP

BEWEGINGSDETECTIE

Ja

LIVE VIDEO STREAMING

Ja

CLOUD BEELDOPSLAG

24 uur vrij (rollend)

LOKALE BEELDOPSLAG

Vrije 8GB SD-kaart

WI-FI

Single band 2.4 GHz, 802.11 b/ g/ n

MINIMALE BANDWIJDTE

1.333 Mbps

BLUETOOTH LOW ENERGY

Ja

INTELLIGENTE GELUIDSDETECTIE

Detecteert rook/koolmonoxide alarmgeluid en stuurt melding*

AFMETINGEN

63 (w) x 112 (h) x 46 (d) mm

GEWICHT

Camera & Base 113g, Camera Alone 85g

VIDEO COMPRESSIE

MPEG-4 (H.264)

VIDEO COMPRESSIE

MPEG-4 (H.264)

CAMERA TEMPERATUUR

0°C - 40°C

MICRO SD-KAART CAPACITEIT

Up to 64 GB SDXC, recommend Class 10

2 JAAR GARANTIE

Ja

PAKKET INHOUD

C1 Wi-Fi Beveiligingscamera, Schroef en muurplug, Voeding, 8GB Micro SD-kaart, CCTV Sticker

Productvergelijk

C1

Toggle

INTELLIGENTE GELUIDSDETECTIE Rook & CO alarmen*
DIGITALE ZOOM x5
BREEDHOEK BEELD 135º
VIDEO RESOLUTIE 720p
NACHTZICHT BEREIK 5m
Works With Amazon Alexa & IFTTT
AANPASBARE WAARSCHUWINGSZONES 2
MONTAGE OPTIES Muur en tafel montage
GEOFENCING Ja
INTELLIGENTE GELUIDSDETECTIE Rook & CO alarmen* en babymonitor
DIGITALE ZOOM x6
BREEDHOEK BEELD 145º
VIDEO RESOLUTIE 1080p
NACHTZICHT BEREIK 10m
Works With Amazon Alexa & IFTTT
AANPASBARE WAARSCHUWINGSZONES 4
MONTAGE OPTIES Muur, tafel en plafond montage
GEOFENCING Ja