evohome: crea la tua zona di comfort ideale

Con evohome, puoi controllare la temperatura della tua casa stanza per stanza. Con la regolazione a zone intelligente, puoi riscaldare solo le stanze che ti interessano e risparmiare energia senza rinunciare al comfort.

image

Regolazione a zone intelligente per la tua casa

Il tuo sistema evohome ti consente di creare e controllare fino a 12 zone di riscaldamento per differenziare, ad esempio, la temperatura della sala da quella della cucina o della camera da letto. In questo modo, il comfort nelle stanze che stai usando è garantito mentre, nelle altre, puoi abbassare il riscaldamento.

image

Tutto sotto controllo

Controlla il riscaldamento della tua casa quando e dove vuoi. Che tu sia a casa, al lavoro o in viaggio, puoi usare la app Total Connect Comfort Intl, un browser web o gli assistenti vocali.

image

Efficienza energetica

Sapevi che quasi l’80% di ciò che spendi in energia riguarda riscaldamento e acqua calda? Con la regolazione a zone intelligente di evohome, puoi finalmente riscaldare solo le stanze della casa che ti interessano e risparmiare denaro, oltre che preziose risorse energetiche. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

La temperatura non deve essere necessariamente la stessa per tutti i locali della casa. Con evohome puoi definire fino a 12 diverse zone di riscaldamento che ti assicurano il massimo comfort ovunque ti trovi. Inoltre, questo sistema segue l’evoluzione delle tue esigenze e, che tu abbia radiatori, riscaldamento a pavimento, serbatoi di accumulo dell’acqua calda o acqua calda condivisa, puoi facilmente aggiungere, modificare e cancellare le zone in qualunque momento.

Ulteriori informazioni sulla regolazione a zone

Che si tratti di abbassare la temperatura di una stanza o di configurare i programmi settimanali delle diverse zone, evohome ti offre tutta la flessibilità di cui hai bisogno. Ed essendo wireless, si installa rapidamente e senza lavori di muratura.

evohome è adatto alla mia casa?

Per controllare il tuo sistema evohome puoi scegliere tra diverse opzioni. A seconda del tuo ritmo di vita e delle tecnologie di controllo che preferisci, puoi scegliere se utilizzare la app Total Connect Comfort Intl, un browser web o un assistente vocale.

evohome è adatto alle mie esigenze?

evohome funziona anche con le caldaie di ultima generazione, comprese quelle compatibili OpenTherm, per assicurarti controllo, comfort e risparmio. Non per nulla è un sistema di Classe VIII – la massima classificazione ErP (Energy-related Products) nel campo della termoregolazione. 

evohome è adatto alla mia caldaia?

L’abbinamento di evohome con i ripartitori di calore, ora obbligatori per legge, rappresenta la soluzione ideale in tutti gli edifici condominiali. In più rispetto alle valvole termostatiche garantisce la possibilità di impostare la temperatura giorno per giorno, stanza per stanza, anche tramite smartphone. 

Risparmia energia grazie a un migliore controllo

L'80% dell'energia consumata in casa è utilizzato per il riscaldamento e l'acqua calda. Riduci i costi per il riscaldamento grazie alla regolazione a zone, stanza per stanza, che garantisce un miglior controllo, oltre a comfort ed efficienza ottimali.

Passando da un sistema composto semplicemente da timer e termostato alla regolazione a zone intelligente di evohome puoi risparmiare fino al 40% sul riscaldamento della tua casa.*

Tutto sotto controllo con la app Total Connect Comfort Intl

phone screen
phone screen
phone screen

La app Total Connect Comfort Intl è disponibile per dispositivi Android e iOS. Facile da configurare e usare, ti permette di controllare le condizioni di comfort delle varie zone della tua casa, ovunque ti trovi e in qualunque momento.

Usa lo smartphone, il tablet o il computer per collegarti alla tua casa ovunque ti trovi. Modifica la temperatura, imposta il programma di riscaldamento e fai tutto questo nel modo più veloce… da qualunque punto e quando vuoi.

Tieni sotto controllo il comfort della tua casa anche quando sei assente. evohome può anche spegnere automaticamente il riscaldamento, aiutandoti a risparmiare energia e denaro. E per una maggiore tranquillità, aggiungi il sistema di sicurezza evohome  – basta attivarlo prima di uscire.

Connessione a dispositivi intelligenti di altri marchi

evohome e la app Total Connect Comfort Intl funzionano con molti dei principali sistemi di controllo domotico attualmente disponibili – e ne seguono costantemente l’evoluzione. Per controllare il comfort della tua casa in modo intelligente ed efficiente, puoi utilizzare tranquillamente le app sul tuo smartphone e gli assistenti vocali su cloud di Amazon e Google.

Amazon Echo... un salto di qualità per il comfort della tua casa. evohome funziona senza problemi con il servizio vocale su cloud Alexa, permettendoti di modificare facilmente la temperatura delle varie stanze in qualunque punto della casa ti trovi.

evohome e Google Home sono buoni amici. Basta connettersi al suo Google Assistant ad attivazione vocale per impostare la temperatura di una qualunque zona mediante semplici comandi vocali. Per iniziare, basta dire “Ok Google”.

Con IFTTT puoi collegare e gestire automaticamente il tuo sistema evohome creando semplici applet. Usale per spegnere automaticamente il riscaldamento quando la casa è vuota e per riaccenderlo se diventa troppo fredda. Collega tutti i dispositivi intelligenti che ti può far comodo utilizzare durante la giornata.

Configura il tuo sistema

Scopri tutte le funzionalità di evohome e configuralo in base alle tue esigenze. 

 

PROCEDI

I nostri prodotti

Honeywell sa che ogni casa è diversa. I prodotti evohome ti offrono la flessibilità necessaria a personalizzare il tuo sistema in base all’ambiente in cui vivi, perché tutto funzioni come vuoi tu.

Semplicità e controllo sono le parole d’ordine del sistema evohome. Tramite il touchscreen a colori e un semplice menu puoi programmare, dividere in zone e personalizzare le impostazioni di temperatura e acqua calda, premendo semplicemente un pulsante.

evohome è adatto alla mia casa?

Il controller evohome fornisce tutte le informazioni di cui ha bisogno il sistema evohome per controllare ogni singola zona della casa - i termostati elettronici per i termosifoni inoltre, ti consentono di regolare la temperatura direttamente sullo stesso. Scegli il livello di calore che preferisci usando il controller evohome, la app Total Connect Comfort Intl e il termostato per radiatori. 

evohome è adatto alla mia casa?

Mantieni piacevolmente caldo il pavimento con il nostro sistema di controllo wireless di facile uso. Puoi definire fino a otto zone di riscaldamento a pavimento e controllarle, come fai per tutto il resto, con il sistema evohome

evohome è adatto alla mia casa?

evohome funziona con ogni tipo di caldaia - e tutte le informazioni relative agli orari e alle temperature che hai impostato per il riscaldamento e l’acqua calda vengono scambiate in modalità wireless tra il sistema evohome e il ricevitore collegato alla caldaia.

evohome è adatto alla mia casa?

Vuoi un controllo ancora maggiore? Con i termostati digitali evohome ti offre ulteriori punti di controllo. Wireless e discreti, sono la soluzione ideale per creare altre zone di riscaldamento a pavimento o nel caso di termosifoni incassati o coperti. 

evohome è adatto alla mia casa?

Ascolta l'opinione degli esperti

Come acquistare

Sono molti i modi in cui puoi acquistare il tuo termostato Wi-Fi evohome

I prodotti sono disponibili in tutta Italia presso numerosi rivenditori di accessori per impianti idraulici e di riscaldamento.

Lasciati aiutare nell'installazione da uno dei nostri esperti. Ti consiglieremo i 10 installatori più vicini a te.

Specifiche del prodotto Toggle

NUMERO DI ZONE SUPPORTATE

Da 1 a 12

ACCUMULO DI ACQUA CALDA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO (IDRONICO)

WI-FI INTEGRATO

CALDAIE COMBINATE

CALDAIE TRADIZIONALI

DISPLAY

Display wireless a colori

INTERFACCIA UTENTE

Touchscreen

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SETTIMANALE

Sì, tramite app e controller evohome

INSTALLAZIONE

A parete o su tavolo, alimentazione a 230 V

ACCESSO REMOTO

Integrato con Wi-Fi (nota: l’utente deve avere il Wi-Fi collegato a Internet)

CALDAIE OPENTHERM

Sì (richiede ponte OpenTherm)

Di quale termostato hai bisogno?

Controllo di zona, programmazione o accesso remoto? Scegli il termostato più adatto alle tue esigenze. 

evohome

Toggle

NUMERO DI ZONE SUPPORTATE Da 1 a 12
ACCUMULO DI ACQUA CALDA
CALDAIE TRADIZIONALI
GEOFENCING No
DISPLAY Wireless a colori
INTERFACCIA UTENTE Touchscreen
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SETTIMANALE Sì, tramite la app Total Connect Comfort Intl e il controller evohome
INSTALLAZIONE A parete o su tavolo
ACCESSO REMOTO Wi-Fi integrato
SISTEMI COMPATIBILI Amazon Echo, IFTTT, Google Home

Termostato Connected Y87

Toggle

NUMERO DI ZONE SUPPORTATE 1
ACCUMULO DI ACQUA CALDA No
CALDAIE TRADIZIONALI
GEOFENCING No
DISPLAY Monocolore con retroilluminazione
INTERFACCIA UTENTE Corona tattile
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SETTIMANALE Sì, tramite la app Total Connect Comfort Intl
INSTALLAZIONE A parete, wireless
ACCESSO REMOTO Sì – con gateway
SISTEMI COMPATIBILI Amazon Echo, IFTTT, Google Home

T6/T6R

Toggle

NUMERO DI ZONE SUPPORTATE 1
ACCUMULO DI ACQUA CALDA No
CALDAIE TRADIZIONALI
GEOFENCING
DISPLAY Touchscreen retroilluminato
INTERFACCIA UTENTE Touchscreen
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SETTIMANALE Sì, attraverso la app Honeywell Home e il controller Honeywell
INSTALLAZIONE T6: a parete, T6R: su tavolo
ACCESSO REMOTO Wi-Fi integrato
SISTEMI COMPATIBILI Apple Homekit, Amazon Echo, Google Home, IFTTT

Supporto

Se hai bisogno di aiuto nella scelta o per l’installazione e l’uso del tuo evohome, non esitare a consultare le FAQ, gli articoli, i video e le guide che mettiamo a tua disposizione. 

PER SAPERNE DI PIÙ