evohome Wi-Fi

Kényelem és energiamegtakarítás

Akár 12 fűtési zóna kezelése otthonában

Intelligens zónaszabályozás fűtési rendszeréhez

Az evohome rendszerrel Ön igényei szerint szabályozhatja otthona fűtési rendszerét és melegvíz ellátását.

A rendszer szíve a hordozató evohome központ, aminek segítségével bármelyik szoba hőmérsékletét szabályozni tudja.

Bővebben a zónaszabályozásról
(angol nyelven)

Fűtésszabályozás szobáról szobára

Az evohome az Ön kényelmét szolgálja. Pontosan mutatja hány fok van a szobában, és biztosítja, hogy a helyiségben a kívánt hőmérséklet alakuljon ki. Pont annyi, amit Ön beállít.

Energiamegrakarítás precíz szabályozással

A háztartásokban elfogyasztott energia 82 százalékát a fűtés és a meleg víz előállítására használjuk. Szabályozza fűtési rendszerét szobánként, zónákra osztva és fizessen kevesebbet az energiáért. Több szabadság, több kényelem, hatékony szabályozás.

Egy hagyományos termosztáttal és radiátorfejekkel szerelt rendszerhez képest, időprogrammal vezérelt zónaszabályozás kialakítása akár 40 százalékos megtakarításhoz is vezethet.*

*Forrás: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013 – A  tanulmány számításainál négyfős családot vettek alapul, átlagos napirenddel, 1 nappalival és 3 hálószobával rendelkező kétszintes ingatlannal. Az ajánlott beállításokkal számolva hasonlították össze az intelligens evohome zónaszabályozási rendszert egy hagyományos termosztáttal és nem programozható radiátorfejekkel szerelt rendszerrel. Az egyéni energia megtakarítás mértéke mindig a beállított hőmérsékletszintek, a környezet és az életstílus függvénye.

Összekötjük othonával

Ne aggódjon ha elfelejtette takarékra állítani a fűtést mielőtt elindult otthonról. Csak vegye elő mobiltelefonját, pár érintés és már kész is. Bármikor, bárhol is jár.

Bővebben az alkalmazásról

Hol kapható

Új Honeywell termékének megvásárlása gyors és egyszerű. Csak válasszon az alábbi három lehetőség közül.

Képzett telepítő partnereink a Rezsifaragók kedvező árat biztosítanak a termékekre és gyorsan nagy szakértelemmel végzik a rendszer telepítését és üzembe helyezését. Mindent egy kézből, Ön csak dőljön hátra és élvezze új evohome rendszere által nyújtott kényelmet és a Rezsifaragók által biztosított rendszergaranciát.

Kereskedő partnereinknél szakértő eladók segítenek a rendszerelemek összeválogatásában, melyeket kedvező feltételekkel vásárolhat
meg és biztos lehet abban, hogy a termékeinkre járó garanciát szükség esetén problémamentesen érvényesítheti. Keressen az Ön lakóhelyéhez közeli üzletet.

A Honeywell Kft. által ajánlott webáruházakat szakértő kereskedő partnereink üzemeltetik, így otthona kényelméből megrendelheti az Ön által kiválasztott evohome rendszerelemeket.

Olvassa el mit mondanak a szakértők

Előző Következő

"Briliáns, szuperflexibilis zónaszabályozás”

"Az okostermosztátok Rolls Royce-a............ A legteljesebb, legpontosabb rendszer amit eddig láttunk"

"Csúcs okos fűtési rendszer."

Termékspecifikáció

 

A TÁMOGATOTT ZÓNÁK SZÁMA

1-12

HASZNÁLATI MELEGVÍZ

Igen

PADLÓ- ÉS FELÜLETFŰTÉS

Igen

BEÉPÍTETT WI-FI

Igen

KOMBI KAZÁN

Igen

HAGYOMÁNYOS KAZÁN

Igen

KIJELZŐ

Színes

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Érintés vezérelt

7 NAPOS IDŐPROGRAM

Igen a központi egységen és mobil alkalmazással

TELEPÍTÉS

Asztali tartó vagy fali szerelő keret 230V

TÁVOLI ELÉRÉS

Beépítet Wi-Fi modulon keresztül, otthoni internet előfizetés szükséges

HOL KAPHATÓ

Keresse szakkereskedő partnereinket

ERP OSZTÁLY