Présentation du thermostat intelligent T6 

Depuis plus de 100 ans, des personnes aux quatre coins du monde font confiance à la technologie de Honeywell. Nous avons rendu le transport aérien plus sûr, le transport routier plus efficace et participé à l’exploration de la Lune. Vous pouvez désormais vous fier à un thermostat innovant qui s'adapte à votre emploi du temps, vous aide à réaliser des économies d'énergie et rend votre habitation plus intelligente. Pour concevoir ce thermostat, nous avons fait appel à nos meilleurs ingénieurs. Ainsi, vous gardez le contrôle du confort de votre habitation où que vous soyez.

image

Programmation automatique de la température basée sur la géolocalisation (geofencing)

Gardez le contrôle depuis un smartphone ou une tablette, où que vous vous trouviez. L'application Honeywell Home s'occupe de tout grâce à la localisation de votre smartphone pour savoir si vous êtes chez vous ou en déplacement. Économisez de l'énergie en votre absence et assurez-vous d'avoir la bonne température à votre retour.

image

Programmable, réglable, adaptable

La vie est imprévisible. C'est pourquoi vous avez le choix entre une programmation sur sept jours ou la modification de vos réglages à distance en cas de changement de vos projets.

image

Une habitation connectée

smartphone ou une tablette, où que vous vous trouviez. L'application Honeywell Home s'occupe de tout grâce à la localisation de votre smartphone pour savoir si vous êtes chez vous ou en déplacement. Économisez de l'énergie en votre absence et assurez-vous d'avoir la bonne température à votre retour.

Gardez le contrôle avec l'application Honeywell Home

À la plage, dans les airs, ou au bureau, vous pouvez contrôler votre thermostat intelligent T6 en toute simplicité, à tout moment, et où que vous soyez.

  • Pour vous familiariser rapidement, l'application Honeywell Home vous guidera pas à pas à travers tout le processus d'installation.
  • Compatible avec Android et iOS, l'application vous fait prendre en main votre thermostat intelligent T6 afin que vous ayez toujours le contrôle de votre confort à votre domicile.
  • Associez plusieurs smartphones et tablettes à votre thermostat pour toute la famille.

Téléchargez l'application:

  

En savoir plus sur l'application:

EN SAVOIR PLUS

Fonctions intelligentes

Honeywell Home sait combien de temps il faut à votre habitation pour atteindre la température demandée. En évitant les approximations, cela vous permet d'économiser de l'argent sur vos factures d'énergies. Vous désirez avoir 21°C à 7h00 du matin, pas de problème, le T6 et le T6R le fait sans même que vous vous en aperceviez, quelque soit la température extérieure. Le contrôle intelligent du confort permet de maintenir la température désirée quand vous en avez besoin. Votre maison sera toujours confortable et agréable, quelque soit le temps qu'il faut dehors.

Pour que votre retour à la maison soit synonyme de confort

Le T6 s'adapte à votre mode de vie grâce à la technologie geofencing innovante. Il détecte votre absence et vous aide à réaliser des économies d'énergie. Il sait également lorsque vous êtes tout proche et s'assure que votre habitation est à la température idéale à votre arrivée. Le T6 vous procure une totale tranquillité d'esprit et un maximum de confort chez vous.

Partenaires connectés

Votre thermostat T6 fonctionne avec beaucoup de marques de systèmes intelligents pour la maison et nous nous connectons à plus d'appareils chaque jour. Fonctionnant en harmonie avec les assistants de reconnaissance vocales, les applications pour smartphone et les dispositifs connectés, vous pouvez gérer le confort de votre maison intelligemment et efficacement. 

Apple HomeKit

Le thermostat intelligent programmable et connectable T6 fonctionne avec Apple HomeKit. Vous pouvez donc gérer efficacement votre maison intelligente en utilisant l'assistant vocal de Apple, Siri. Vous pouvez contrôler le confort de votre maison, maintenant et dans le futur. 

Apple Watch

Contrôlez votre thermostat T6 depuis votre Apple Watch grâce à l'application Honeywell Home, où que vous soyez. Interagissez avec votre thermostat facilement et rapidement depuis chez vous ou en déplacement, et contrôlez la température de votre maison à tout moment. 

 

Amazon Alexa

Passez le confort de la maison au niveau supérieur avec Amazon Echo. Le thermostat intelligent T6 fonctionne en parfaite harmonie avec l'assistant de reconnaissance vocal, Alexa. Vous pouvez facilement régler la température, augmenter ou baisser le chauffage en utilisant la commande vocale. 

IFTTT

Grâce à IFTTT, vous pouvez automatiquement lier et gérer votre thermostat intelligent T6 en créant des scénarios simples. Ils peuvent être activéset désactivés, liés à plusieurs dispositifs connectés, vous donnant ainsi de la flexibilité et des possibilités infinies. 

Google Home

Votre thermostat T6 se connecte parfaitement au dispositif Google Home ainsi qu'à son assistant vocal. Vous pouvez donc régler la température idéale en utilisant simplement la commande vocale. Commencez votre phrase par "Ok google".

La gamme T6 est conçue pour s'adapter à votre habitation.

Thermostat intelligent T6

Le T6 est un thermostat filaire. Il s'installe au mur et peut remplacer un thermostat existant.

Thermostat intelligent T6R

Grâce à son socle, le T6R est un thermostat mobile qui peut se placer sur n'importe quelle surface plane. Il communique avec l'unité de commande de la chaudière (incluse) via une connexion sans fil et ne nécessite qu'un branchement sur l'alimentation générale.

Acheter Maintenant

L'achat de votre thermostat intelligent T6 est très simple. Il vous suffit de choisir l'une des options suivantes.

Et si vous laissiez l'un de nos spécialistes se charger de l'installation ? Trouvez l'installateur spécialisé le plus proche de chez vous.

Détendez-vous: nous sommes là pour vous aider.

Si vous avez besoin d'aide pour choisir, installer ou utiliser le thermostat intelligent T6 ou T6R, consultez nos FAQ, nos vidéos et nos modes d'emploi afin d'obtenir des informations utiles. Notre portail eLearning vous fournit des conseils d'installation à l'aide d'une série de vidéos.

EN SAVOIR PLUS

Vous êtes installateur ?

Jetez un coup d'œil à notre page consacrée à l'installation pour en savoir plus sur le thermostat intelligent T6. 

OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS