La cámara de seguridad para el hogar que funciona las 24 horas del día, allí donde esté.

Con la cámara de seguridad Wi-Fi C1 nunca tendrá que preocuparse por lo que pueda pasar cuando no esté presente. Siempre encendida cuando está lejos de casa, graba eventos a medida que se producen y le notifica cualquier movimiento o sonido reconocido. Así que puede ver lo que ocurre y actuar. 

image

Capture cada momento

Nuestra cámara está en marcha las 24 horas del día para capturar, en alta definición, cada momento, por lo que dispone de visión en directo de lo que sucede en su casa, allí donde esté. Y gracias a la comprobada tecnología inteligente de Honeywell, la cámara empieza a grabar cinco segundos antes de que un evento suceda para que nunca se pierda ni un solo momento.

image

Tranquilidad incomparable

Fabricada por un líder mundial en seguridad para el hogar, si sucede algo inusual la cámara C1 envía notificaciones rápidas a su dispositivo inteligente. Así puede ver el evento y actuar.

image

Supersencilla de instalar y utilizar 

Diseñada pensando en usted, con opciones de montaje flexibles, nuestra cámara es fácil de instalar y de usar. Solo tiene que conectarla y configurarla utilizando la intuitiva App Lyric y en pocos minutos estará lista y funcionando. 

Características y Ventajas

Detección de sonido inteligente

La cámara C1 reconoce ruidos específicos, como los de alarmas* de humo o de monóxido de carbono, y envía una notificación rápida o un correo electrónico a su dispositivo inteligente. Es la forma más fácil de saber si estas alarmas críticas están sonando cuando está lejos.

 

Vista gran angular en alta definición

La cámara C1 le ofrece una vista perfecta de su hogar. Así que nada de pantalla borrosa. Nada de formas borrosas. Sin movimientos panorámicos horizontales y verticales. Solo un potente flujo vídeo de visión gran angular de 135° en directo, con zoom digital de 5x, que le muestra lo que está sucediendo con una alta definición de 720p.

Visión nocturna con hasta 5 m de alcance

Cuando se pone el sol no cesan la seguridad ni la protección. Nuestro modo especial de visión nocturna le ayuda a echar un ojo a las cosas que están hasta a cinco metros de distancia de la cámara, para que pueda contar con la máxima seguridad capturando cada momento a cualquier hora del día y de la noche.

Dos zonas de alerta ajustables

A nadie le gustan las falsas alertas, así que, con dos zonas de alerta ajustables, usted puede optar por ignorar movimientos de fondo, como  ventiladores de techo. También puede utilizar dichas zonas para aumentar la sensibilidad alrededor de puntos importantes, como puertas y ventanas.

El audio bidireccional le mantiene en contacto

Puede estar lejos, pero mantener el contacto con los miembros de su familia, y con los animales traviesos, mediante la útil función de audio bidireccional. Así que, además de ver lo que está sucediendo a través del Live Stream, también puede hablar con quien está en casa.

Gratis, Nube segura y almacenamiento en tarjeta SD

El espacio gratis de almacenamiento en la nube le permite transmitir y descargar clips de las últimas 24 horas, mientras que la tarjeta SD de 8 GB gratis actúa como copia de seguridad cuando no hay Wi-Fi, de modo que usted puede seguir vigilando de forma segura, con todas las grabaciones protegidas por el cifrado avanzado de 256 bits.

Geofencing cuando está en casa o lejos de ella 

La App Lyric utiliza la tecnología de geolocalización (geofencing) para conocer su ubicación y habilitar los modos en Casa y Ausente. De esta forma, la cámara se activa automáticamente cuando salga de la casa y se apaga cuando llega a casa, lo que significa que siempre está en sintonía con sus movimientos.

Configuración simple

No hay que preocuparse por cableados complicados, simplemente conéctela. La cámara se puede montar en la pared o sobre un soporte independiente, para ofrecerle una mayor flexibilidad. Además, la App Lyric le guiará a través de un proceso sencillo de configuración.

phone screen
phone screen
phone screen
phone screen

La App Lyric está disponible para dispositivos tanto Apple como Android. Es fácil de usar, basta crear una cuenta y cada vez que usted accede puede controlar su cámara de seguridad Wi-Fi C1 desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Solo se requieren unos minutos. Simplemente conecte su cámara y enciéndala, la App la detectará y le guiará a través de un proceso de configuración muy simple.

Eso es todo, ya está lista. Allí donde esté, ahora puede usar su smartphone o tablet para vigilar su casa y controlar la seguridad en su hogar. Tan pronto como reciba una alerta, la cámara inteligente le muestra las secuencias de vídeo grabadas para que usted pueda tomar decisiones y actuar.

Además de ofrecerle seguridad y calidad superiores, su cámara está cubierta por una garantía de 2 años. Para mayor tranquilidad, añadiendo varias cámaras puede ver lo que sucede en toda su casa, y todas ellas funcionan en perfecta sintonía con la misma App Lyric.

Dónde comprar

Los productos de Honeywell están disponible en un gran número de comercios profesionales de fontanería y calefacción en toda España.

 

Ayuda y soporte técnico

Nos proponemos hacer la vida más fácil a nuestros clientes. Por eso hemos hecho que su nueva Cámara de seguridad Wi-Fi C1 sea simple instalar, para que pueda hacerlo usted mismo, incluso si no es experto en bricolaje. Configurar y usar la cámara es igual de sencillo, gracias a la intuitiva App Lyric, pero si usted tiene una pregunta, siempre tendrá ayuda a mano. Busque en nuestra selección de vídeos útiles, guías de usuario y preguntas más frecuentes y podrá encontrar una respuesta rápidamente.

SABER MÁS

Especificaciones del producto Toggle

RESOLUCIÓN VÍDEO

720p HD

ÁNGULO DE VISIÓN

Vista gran angular 135°

ZOOM DIGITAL

5x

ZONAS DE ALERTA AJUSTABLES

2

DETECCIÓN DE SONIDO

Sí (umbral 50 dB)

AUDIO BIDIRECCIONAL

Sí (Pulsar para hablar)

VISIÓN NOCTURNA

Sí - hasta 5m

OPCIONES DE MONTAJE

Pared o sobremesa

ALIMENTACIÓN

Entrada: 100-240V, 50-60Hz, Salida: Micro USB 5V CC 2A

24/7 VÍDEO EN DIRECTO

ALERTAS MÓVILES INTELIGENTES

CIFRADO AES DE 256 BITS

SE ADAPTA A SU UBICACIÓN

MODOS EN CASA Y AUSENTE

¿AUTOMONITORIZACIÓN?

CALIDAD DE IMAGEN

1MP

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

STREAMING VÍDEO EN DIRECTO

ALMACENAMIENTO DE VÍDEO EN LA NUBE

24 horas gratis (cíclico)

ALMACENAMIENTO DE VÍDEO LOCAL

Tarjeta SD de 8 GB gratis

WI-FI

Banda simple de 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

ANCHO DE BANDA MÍNIMO

1.333 Mbps

BLUETOOTH DE BAJA ENERGÍA

DETECCIÓN DE SONIDO INTELIGENTE

Detecta el sonido de la alarma de Humo/CO y envía notificaciones

MEDIDAS

63 (ancho) x 112 (alto) x 46 (fondo) mm

PESO

Cámara y Base 113g, solo Cámara 85g

COMPRESIÓN VÍDEO

MPEG-4 (H.264)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0°C - 40°C

CAPACIDAD TARJETA MICRO SD

SDXC hasta 64 GB, recomendada Clase 10

GARANTÍA 2 AÑOS

LA CAJA CONTIENE

Cámara de seguridad Wi-Fi Lyric C1, tornillo y taco para pared, fuente de alimentación, tarjeta Micro SD de 8GB, pegatina CCTV