Slimme zoneregeling voor elk verwarmingssysteem

evohome betekent dat u altijd de controle hebt over uw verwarmingssysteem - waar u ook bent.

Het centrale punt is het evohome-bedienpaneel, warmee u eenvoudig de temperatuur programmeert en bepaalt in elke kamer van uw huis - vanaf iedere plek in uw huis. 

MEER OVER ZONEREGELING

Warmte regelen per kamer

Thuis is pas echt thuis als het comfortabel aanvoelt. evohome vertelt u de exacte temperatuur en maakt een einde aan ruwe schattingen — niet koud, en niet te warm. Precies goed.

Bespaar energie door beter te regelen

75% van de energie die een huishouden verbruikt, gaat naar verwarming en warm water. Verlaag uw energiekosten door de warmte per kamer te regelen, voor meer controle, comfort en efficiëntie.

Overstappen van een reguliere thermostaat naar slimme zoneregeling kan een energiebesparing opleveren.

Get Connected

Of u nu thuis bent, aan het werk of onderweg, houd controle over uw verwarming thuis en verander deze wanneer u wilt.

MEER OVER DE APP

Creëer uw perfecte comfortzone

Bekijk onze video om te zien hoe eenvoudig het is om evohome te krijgen. 

Hoe krijg ik evohome?

- Lees wat de experts denken -

"De evohome is een prachtig kastje met een mooie vormgeving, welke zéér gebruiksvriendelijk is.”
image
image
"Het Evohome-systeem biedt extra gemak en comfort, vooral als je regelmatig andere kamers dan de woonkamer wilt verwarmen en je - op afstand - alvast kamers wilt voorverwarmen."
image
"Wij lieten evohome installeren en bekeken of het werkelijk zo makkelijk is. ... De conclusie is dus een volmondig 'ja'."
image

Ontdek hoe evohome werkt in uw huis

GA NAAR DE CONFIGURATOR

Meer details over hoe u evohome perfect kunt installeren.

Download onze brochure

Waarom geen expert vragen voor het lastige werk?

vind een installateur

Waar te koop

Het kopen van je evohome Wi-Fi thermostaat gaat snel en simpel. Kies gewoon een van de onderstaande opties.

Wil je nu online een evohome Connected Wireless On/Off thermostaat aanschaffen? Selecteer het logo van de gewenste leverancier.

Wil je nu online een evohome Connected Modulation aanschaffen? Selecteer het logo van de gewenste leverancier.

Waarom laat je de installatie niet aan een productspecialist over? Wij raden je 5 van onze dichtstbijzijnde partners aan.

Technische specificaties

Toggle

Aantal zones

1-12

Vloerverwarming

Ja

Combiketel ondersteuning

Ja, voor zowel aan/uit als Modulerend

Wi-Fi aan boord

Ja

Stadsverwarming & warmtepomp ondersteuning

Ja

Display

Full-colour draadloos display

Gebruikersinterface

Touchscreen

7 dagen planning & controle

Ja, via App en evohome bedienpaneel

Installatie

Tafelstandaard of aan de muur, 230V voeding vereist

Toegang op afstand

Ingebouwd via Wi-Fi (let op: de gebruiker moet thuis een draadloze internetverbinding hebben (Wi-Fi))

Adviesprijs

VANAF €299

ERP