Introductie van de Lyric T6 slimme thermostaat 

Mensen vertrouwen al meer dan 100 jaar op Honeywell. Een periode waarin we het weg- en luchtverkeer veiliger hebben gemaakt en meehielpen een man op de maan te zetten. Ook vandaag de dag kunt u vertrouwen op onze innovaties. Met deze slimme thermostaat die zich aanpast aan uw agenda, u helpt om op energie te besparen en uw huis slimmer maakt. Een product dat werd ontwikkeld door een aantal van onze beste engineers. Zodat u de controle kunt nemen over uw wooncomfort. Waar ter wereld u ook bent.

image

Locatiegebaseerde temperatuurregeling (geofencing)

Als de Lyric T6 thermostaat met de Lyric app is verbonden, kan met geofencing de temperatuurinstelling van de thermostaat automatisch worden aangepast op basis van de locatie van je smartphone. Zo weet je zeker dat je altijd thuiskomt in een comfortabel huis en je nooit onnodig energie verspilt wanneer je weg bent. 

image

Programmeerbaar, instelbaar, aanpasbaar

Honeywell berijpt dat het leven onvoorspelbaar is. Kies daarom voor een vooraf ingesteld 7-daags programma en wijzig eenvoudig de temperatuurinstelling wanneer plannen wijzigen.

image

Houd contact met thuis

De Lyric T6 slimme thermostaat werkt met Apple HomeKit. Zo wordt het nog eenvoudiger om connected apparatuur thuis te bedienen. Nu en in de toekomst.

Neem controle over uw comfort met de Lyric app

Op het strand. In de lucht. Op kantoor. Vertrouw op de wetenschap dat u met de T6 slimme thermostaat altijd de complete controle over het comfort thuis hebt. Overal en altijd.

Download de app

  

Of kom meer te weten over de app:

ONTDEK DE LYRIC APP

Maak thuiskomen comfortabel

De Lyric T6 past zich aan uw lifestyle aan door middel van de innovatieve locatiegebaseerde temperatuurinstelling (geofencing). Met deze functie kunt u energie besparen omdat de thermostaat weet wanneer u afwezig bent en wanneer u weer onderweg naar huis bent. Zo weet u zeker dat uw huis bij binnenkomst aangenaam verwarmd is. De geofencing functie garandeert gemoedsrust en optimaal wooncomfort.

Slimmere woningen en connected homes

De T6 slimme thermostaat werkt met Apple HomeKit, zodat u efficiënt uw woning kunt beheren door gebruik te maken van Siri, Apple's voice assistant. U kunt er op vertrouwen dat u uw thuiscomfort kunt bedienen. Nu en in de toekomst.

De Lyric T6 serie - Ontworpen om perfect te passen bij jouw huis

Lyric T6 slimme thermostaat

De Lyric T6 is een slimme, programmeerbare thermostaat voor wandmontage. Een makkelijke oplossing voor het vervangen van bestaande thermostaten.

Lyric T6R slimme thermostaat

De Lyric T6R is een slimme draadloze, programmeerbare thermostaat die flexibel kan worden geplaatst waar de temperatuurmeting optimaal is. De thermostaat heeft 230V voeding en communiceert draadloos met de ketelmodule (inclusief).

Waar te koop

Het kopen van uw Lyric T6 of T6R slimme thermostaat gaat snel en simpel. Kies gewoon een van de onderstaande opties.

 

De Lyric T6 slimme thermostaat is te koop bij professionele verwarmingsinstallateurs door heel Nederland. Ook zijn ze verkrijgbaar in winkels en online.

De Lyric T6R slimme thermostaat is te koop bij professionele verwarmingsinstallateurs door heel Nederland. Ook zijn ze verkrijgbaar in winkels en online.

Waarom laat je de installatie niet aan een productspecialist over? Wij raden je 5 van onze dichtstbijzijnde specialisten aan.

Help en Support 

— wij zijn er om te helpen

Bij het kiezen, installeren of gebruiken van de Lyric T6 of T6R slimme thermostaat helpen onze FAQs, video's en gebruiksvoorschriften u met bruikbare informatie. Of kijk naar onze instructiefilmpjes op Youtube.

LEES MEER

Bent u een installateur?

Neem een kijkje op onze installateurspagina voor meer informatie over de Lyric T6 Slimme Thermostaat.

Lees meer

Productspecificaties

Toggle

AANTAL ONDERSTEUNDE ZONES

1

COMBIKETEL ONDERSTEUNING

Ja

OPENTHERM KETEL ONDERSTEUNING

Ja

7-DAAGS PROGRAMMA

Ja, via de Lyric app en Lyric thermostaat

INSTALLATIE

T6: Wandmontage
T6R: Vrijstaande draadloze tafelstandaard

VLOERVERWARMING (HYDRAULISCH) ONDERSTEUNING

Ja

BEDIENING VIA SMARTPHONE EN/OF TABLET

Ingebouwde wifi, bedienbaar via Lyric app en Apple HomeKit

DISPLAY

Touch screen bediening, met verlichting