evohome beveiliging

Veiligheid, beveiliging en comfort in eigen hand.

Slimme, draadloze veiligheid en beveiliging.

evohome beveiliging is net zo goed toepasbaar in een appartement als in een vrijstaand huis. evohome biedt beveiliging en veiligheid wanneer u thuis bent en houdt een oogje in het zeil wanneer u weg bent - met directe meldingen naar uw smartphone wanneer een alarm wordt getriggerd. Met evohome heeft u de controle. Waar u ook bent.

Kies een alarmsysteem voor uw woning

evohome beveiliging is eenvoudig te installeren. Het systeem is op maat te stellen volgens uw persoonlijke lifestyle en samenstelling van uw huishouden, zodat u geniet van volledige 'peace of mind'.

Beveiliging accessoires

Eenvoudig te installeren. Eenvoudig uit te breiden.

Elke woning is anders. Met ons uitgebreide portfolio accessoires is het eenvoudig om zelf het perfecte alarmsysteem samen te stellen - of u nu in een appartement woont of in een vrijstaand huis. Met de mogelijkheid om tot 32 componenten uit te breiden, groeit het systeem moeiteloos mee bij veranderende gebruikerswensen. Van huisdierimmune bewegingsmelder of glasbreukdetector tot paniekknop voor een kwetsbaar familielid - u bepaalt zelf wat u wilt beveiligen.

Veiligheid accessoires

evohome beveiliging zorgt voor een goede nachtrust. Met koolmonoxide- en rookdetectors, die uw familie veilig houden. Maak het systeem op maat volgens uw persoonlijke beveiligingsbehoefte.

Beheer uw comfort

Het evohome systeem maakt het eenvoudig om het comfort in huis te beheren.

Wanneer u het huis verlaat en het beveiligingsysteem activeert, gaat de verwarming automatisch lager – het enige dat u hiervoor nodig hebt is een Round Connected klokthermostaat of evohome slimme zoneregeling. Energie besparen was nog nooit zo eenvoudig.

kijk naar ons complete thermostaten portfolio, dat samenwerkt met evohome security via de TCC-app

Beheer uw veiligheid en beveiliging

Beheer de dingen die het belangrijkst zijn in uw leven: veiligheid, beveiliging en comfort. Met de Total Connect Comfort app kunt u het systeem in- en uitschakelen of op afstand kijken wat er thuis gebeurt. Wordt er een alarm getriggerd? Dan krijgt u direct een melding op uw smartphone. Met de app is thuis slechts een toets van u verwijderd.

Het managen van uw beveiliging, veiligheid en comfort is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de Total Connect Comfort app.

Heeft u in de haast het huis verlaten en weet u niet of u de verwarming heeft uitgezet? Bent u later thuis of juist vroeger klaar? U kunt altijd en overal de verwarming aan of uit, hoger of lager zetten. Bovendien kunt u op elk gewenst moment bekijken wat er thuis gebeurt - en dat geeft een gerust gevoel.

De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android apparatuur via de App Store of Google Play.

  

Waar te koop

Het kopen van je evohome beveiliging gaat snel en simpel. Kies gewoon een van de onderstaande opties.

Online winkels volgen binnenkort.

Waarom laat je de installatie niet aan een productspecialist over? Wij raden je 5 van onze dichtstbijzijnde partners aan.

Eenvoudig te installeren

Het installeren en instellen van uw beveiligingsysteem is eenvoudig - bovendien is elke accessoire compact en onopvallend. Met een optionele schroefvrije installatie mogelijkheid voor het hele portfolio, integreert evohome beveiliging moeiteloos in ieder interieur. Zonder hak- of breekwerk. Bij voorkeur kan het systeem natuurlijk ook door een erkende installateur worden geïnstalleerd.

Download Brochure

Ontdek meer over evohome beveiliging.

DOWNLOAD NU

App bediening

Evohome beveiliging werkt via de TCC-app.

meer weten

Support

Onze FAQs, video's en gebruiksinstructies geven de informatie die u zoekt.

Support